TUSB213EVM
USB 2.0 ハイスピードシグナルコンディショナの評価基板
TUSB213EVM
概要
TUSB213 は、USB ハイスピード信号コンディショナーで、伝送チャネルでの ISI 信号損失を補償するよう設計されています。USB ホストと USB デバイスの間の中間接続として使用するように設計されています。EVM へのインターフェイスは、USB 3.1 Type A レセプタクルと、USB 3.1 Type B レセプタクルで構成されています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- USB VBUS または 5 から 5.5V DC 入力をパワージャック J3 経由で評価基板に電力を供給
- 複数のヘッダー経由で I2C バスにアクセスすることができます
- DIP スイッチにより構成可能
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB213EVM — USB 2.0 ハイスピード・シグナル・コンディショナの評価モジュール
TUSB213EVM — USB 2.0 ハイスピード・シグナル・コンディショナの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TUSB213EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TUSB213 Evaluation Module | 2017/08/08 |