TUSB211RPTREVM
TUSB211 の評価基板
TUSB211RPTREVM
概要
TUSB211RPTR 評価基板 (EVM) は、TUSB211A のシグナル コンディショニング機能を実証するためのシンプルな手段を提供する目的で設計されています。この評価基板は事前構成済みであり、標準的な USB ケーブルを使用して評価基板上の Type-B コネクタをホスト PC の Type-A レセプタクルに接続できます。USB デバイスを評価基板の Type-A レセプタクルに接続することもできます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- 外部電源不要、VBUS によりホスト ポートから電力供給
- 5 組のスイッチにより構成変更が容易
- TUSB211A の一部デバイス ピンとデバイスへの電力を監視するための複数のヘッダを搭載
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB211RPTREVM — TUSB211 の評価基板
TUSB211RPTREVM — TUSB211 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB211RPTR Evaluation Module (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/19 | ||
| 証明書 | TUSB211RPTREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |