TUSB211PICO-EVM

TUSB211 送信チャネルの ISI 信号を補償する高速シグナル コンディショナの EVM

TUSB211PICO-EVM

ご注文はこちら

概要

TUSB211PICO–EVM 評価基板 (EVM) は、TUSB211 のフットプリントがない既存の基板上で、TUSB211 デバイスの信号補正機能を簡単に実演できるよう設計されています。  この EVM はあらかじめ設定されており、EVM から基板上の配線やコネクタピンにワイヤをはんだ付けすることで、DP および DM 信号 (通常はコネクタ部) に簡単に接続できます。   TUSB211 Pico EVM には 、VBUS または外部 3.3V 電源を使用して電力を供給する電力が供給されます。どちらも EVM のヘッダ経由で接続されています。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • EQ 設定は抵抗により構成可能
  • TUSB211 Pico EVM は、デバイスへの電力供給を行うためのさまざまな電源オプションに対応するヘッダを搭載
  • シンプルな DP と DM 接続を事前構成済み
  • VBUS または外部 3.3V 電源から電力を供給

  • TUSB211PICO-EVM INT037 ボード

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB211PICO-EVM — TUSB211 送信チャネルの ISI 信号を補償する高速シグナル・コンディショナの EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB211PICO-EVM TUSB211 送信チャネルの ISI 信号を補償する高速シグナル・コンディショナの EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB211 PICO Evaluation Module User's Guide 2016/05/24
証明書 TUSB211PICO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。