TUSB1210EVM
TUSB1210 DP/DM ラインの外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路の評価基板
TUSB1210EVM
概要
TUSB1210EVM は、ULPI インターフェイスを使用した USB PHY を実装しています。この製品は、ホスト、デバイス、OTG モードをサポートしているほか、+1.8V 向けの ULPI インターフェイスでの出力電圧をサポートしています。また、この評価基板は TUSB1210 の任意の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- 外部 +5V Vbus を制御する CPEN アクティブ High デジタル出力
- クロック モードを決定する REFCLK 端子
- デバイスをパワーダウンに設定するチップ セレクト端子
- USB コネクタの ID 端子。ホスト モードまたは OTG モード
- TUSB1210EVM INT045 ボード
USB ハブと USB コントローラ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM ライン外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路 EVM
TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM ライン外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路 EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB1210 EVM User's Guide | 2014/09/17 | |||
| 証明書 | TUSB1210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |