TUSB1146EVM
Type-C USB 3.2 代替モード リドライバ/MUXと適応型イコライザー評価基板
TUSB1146EVM
概要
TUSB1146EVMは、レガシーDPソースやUSBホスト システムと併用して、USB3.2 Gen 2を評価します
Type-Cの実装。
特長
- VBUSまたは外部電源で動作します。
- デバイスを簡単に構成するための複数のジャンパ。
- USBまたはDPのソースおよびデバイス/シンクと併用できます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB1146EVM — Type-C USB 3.2 alt-mode redriver/MUX with adaptive EQ evaluation module
TUSB1146EVM — Type-C USB 3.2 alt-mode redriver/MUX with adaptive EQ evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB1146 EVM Users Guide | PDF | HTML | 2020/02/06 | ||
| 証明書 | TUSB1146EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/20 |