TUSB1064Q1-EVM
TUSB1064-Q1評価基板
TUSB1064Q1-EVM
概要
TUSB1064-Q1 評価基板 (EVM) を、代替モードや、TUSB1146EVM などの USB Type-C® ソース、あるいは USB か DisplayPort™ か Type-C® いずれかのホスト システムと組み合わせて使用すると、Type-C® の実装を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB ハブまたは USB デバイスに接続するための従来の Type-A USB レセプタクル (ソケット) と、DisplayPort シンク (吸い込み) に接続するための DisplayPort レセプタクルを実装しています。TUSB1064Q1-EVM は、PD コントローラである TPS65987 を使用して、CC (定電流) ピンを制御し、デバイスを I²C モードまたはピンストラップ モードで構成します。
特長
- 以下をサポートする USB Type-C クロスポイント スイッチ
- USB 3.1 Gen 2 + 2 つの DP 1.4 レーン
- 4 つの DP 1.4 レーン
- USB 3.1 Gen 2 で最大 10Gbps
- DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort Alt モードの UFP_D リドライビング クロスポイント スイッチで、C、D、E の各ピン割り当てをサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 の評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB1064-Q1 USB Type-C Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/10/09 | ||
証明書 | TUSB1064Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/13 |