TUSB1021Q1-EVM

TUSB1021-Q1 評価基板

TUSB1021Q1-EVM

ご注文はこちら

概要

TUSB1021-Q1 は、最大 10Gbps のデータ レートをサポートするリニア リドライブ スイッチです。このデバイスは、第 5 世代の USB リドライバ テクノロジーを使用しています。TUSB1021Q1-EVM は、上流のホスト / ハブと 2 個のデバイス、および下流のハブと共に使用することで、マルチプレクサ機能と TUSB1021-Q1 に搭載されたリドライブ機能の組み合わせを実証できます。

特長
  • USB Type-C® 2:1 または 1:2 リドライバ マルチプレクサ
  • 最大 10Gbps の USB 3.2 をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 5GHz で最大 12dB のイコライゼーションを備えたリニア リドライバ
  • GPIO または I2C により設定可能
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB1021-Q1 車載用、USB Type-C® 10Gbps リニア リドライバのマルチプレクサ / デマルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB1021Q1-EVM TUSB1021-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1021-Q1 Evaluation Model PDF | HTML 2024/09/26
証明書 TUSB1021Q1-EVM EU Declaration of Conformity 2024/09/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。