TUSB1002EVM
TUSB1002 USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル リニア リドライバの評価基板
TUSB1002EVM
概要
TUSB1002EVM 評価基盤 (EVM) は、TUSB1002 デバイスを簡単に評価できるよう設計されています。また、この EVM は、量産システムでデバイスを使用する方法に関する実践的な例を示すリファレンス デザインでもあります。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- 外部電源は不要
- USB 3.1 仕様に準拠
- 複数のスイッチとジャンパにより構成可能
- TUSB1002 EVM には、デバイスの消費電流を監視するオプションがあります
- TUSB1002EVM INT0035 ボード
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB1002EVM — TUSB1002 USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル・リニア・リドライバの評価モジュール
TUSB1002EVM — TUSB1002 USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル・リニア・リドライバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB1002EVM User's Guide | 2016/05/13 | |||
| 証明書 | TUSB1002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |