TSW2170EVM
TSW2170EVM クリスタル・フィルタ処理、70MHz ソース
TSW2170EVM
概要
The TSW2170EVM is a very clean 70 MHz source designed for the purposes of providing an input signal for testing TI ADC devices. The EVM includes a 70MHz crystal oscillator, an amplifier and a 70MHz Crystal filter with 16kHz band pass response. The output of the TSW2170EVM is set to about 10dBm, approximately 2Vpp, with typical harmonic performance greater than 80dBc. This is the appropriate peak to peak swing required by most TI ADCs. The TSW2170 can be easily powered from a 5V source such as a lab supply or from the 5V source of the TSW2200EVM (Low Cost Portable Power Supply).
特長
購入と開発の開始
評価ボード
TSW2170EVM — TSW2170EVM クリスタル・フィルタ処理、70MHz ソース
TSW2170EVM — TSW2170EVM クリスタル・フィルタ処理、70MHz ソース
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TSW2170EVM User's Guide | 2013/02/01 | |||
| 証明書 | TSW2170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |