TSW1418EVM

データ キャプチャの評価基板

概要

TSW1418EVM は、エントリ レベルの FMC (FPGA メザニン カード) インターフェイス データ キャプチャ カードであり、高速 A/D コンバータ (ADC) の性能評価に使用できます。TSW1418EVM は、高品質、低ジッタのクロックと高品質の入力周波数を使用し、LVDS (低電圧差動信号伝送) または CMOS (相補型金属 酸化膜 半導体) インターフェイス経由でサンプリングしたデータをキャプチャする方法で、データシートの性能仕様を実証する目的で使用できます。Xilinx® ベースのファームウェアを使用して TSW1418EVM を動的に構成し、最大 950Mbps の LVDS 速度と最大 18 個のデータ出力をサポートすることができます。TSW1418EVM を、付属の HSDC Pro GUI (高速データ コンバータ Pro グラフィカル ユーザー インターフェイス) と組み合わせると、ADC EVM からデータ サンプルをキャプチャして評価するための包括的なシステムを実現できます。

特長
  • 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用すると、高速 LVDS データ コンバータの性能を迅速に評価可能
  • 400 ピン Samtec™ SEARAY™ コネクタを LVDS ADC EVM に直接接続可能
  • 21 組の LVDS ペア、5 組のクロック ペア
  • オンボード USB インターフェイスは、ボードへの電力供給にも対応
  • Xilinx Artix-7 FPGA

  • TSW1418 評価基板
  • USB ケーブル

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3581 シングルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3582 シングルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3583 シングルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3681 デュアルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3682 デュアルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TSW1418EVM — Data capture evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSW1418EVM Data capture evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLAR173.ZIP (45317 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TSW1418 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/11/14
証明書 TSW1418EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/03/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADC3669EVM ADC3669 評価基板 (DC 結合)

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。