TS5USBC402EVM
20V 過電圧保護 (OVP) 機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ評価基板
TS5USBC402EVM
概要
TS5USBC402 は、Type-C システム向けの統合保護機能を備えた双方向ローパワー デュアル ポート高速 USB 2.0 アナログ スイッチです。このデバイスはデュアル 2:1 または 1:2 スイッチとして構成され、Type-C システムの USB 2.0 D+/- ラインに対応するように最適化されています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- USB VBUS または 5 から 5.5V DC 入力をパワージャック J3 経由で評価基板に電力を供給
- 複数のヘッダー経由で I2C バスにアクセスすることができます
- DIP スイッチにより構成可能
DC/DC converters
USB リドライバとマルチプレクサ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TS5USBC402EVM — 20V 過電圧保護(OVP)機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価モジュール
TS5USBC402EVM — 20V 過電圧保護(OVP)機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TS5USBC402 Evaluation Module User's Guide | 2017/09/05 | |||
| 証明書 | TS5USBC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |