TS3A227ESW-LINUX

TS3A227E 向け Linux ドライバ

TS3A227ESW-LINUX

概要

The Linux driver supports the TS3A227E Autonomous Audio Accessory Detection and Configuration Switch. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the Linux Sound SoC Component framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • ts3a227e

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. sound/soc/codecs/ts3a227e.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/ts3a227e.txt
  3. sound/soc/codecs/ts3a227e.h

Source Files

sound/soc/codecs/ts3a227e.c

Linux Device Tree Documenation

Documentation/devicetree/bindings/sound/ts3a227e.txt

Other Files

sound/soc/codecs/ts3a227e.h

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: SND_SOC_TS3A227E [=y]Type  : tristatePrompt: TI Headset/Mic detect and keypress chip  Location:    -> Device Drivers      -> Sound card support (SOUND [=y])        -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])          -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])            -> CODEC drivers  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:847  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]  Selected by: SND_SOC_INTEL_CHT_BSW_MAX98090_TI_MACH [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && X86_INTEL_LPSS && I2C [=y] && ACPI || SND_SOC_ROCKCHIP_MAX98090 [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SND_SOC_ROCKCHIP [=y] && I2C [=y] && GPIOLIB [=y] && CLKDEV_LOOKUP [=y] || SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]

Fixes and Code Enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。