TS3A226AEEVM

自律型オーディオ ヘッドセット スイッチ用 TS3A226AE 評価モジュール

TS3A226AEEVM

ご注文はこちら

概要

TS3A226AEEVM は、テキサス インスツルメンツ (TI) の自律型オーディオ ヘッドセット スイッチ用の評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、TS3A226AE デバイスの基本機能を評価するほか、MICP、TIP、RING1 にコーデック信号を接続するためのペリフェラル コネクタを搭載しています。

TS3A226AE は、オーディオ ヘッドセット スイッチ デバイスです。デバイスはアナログ マイクの存在を検出し、オーディオ ステレオ ジャックの複数のコネクタ間でシステムのアナログ マイクのピンを切り替えます。ステレオ コネクタのマイク接続は、メーカーによってグランド接続と交換することができます。TS3A226AE が特定の構成を検出すると、デバイスは自動的にマイクロフォンラインを適切なピンに接続します。

マイクが使用できない場合、コーデックからの MIC 信号は接続されておらず、オーディオ ジャックのグランドは低抵抗 FET を経由してシステムグランドに接続されています。

ヘッドセットにマイクピンが付いている場合 、ピンは 2 つの可能な場所 (スリーブまたは RING2) のいずれかにあります。このデバイスはマイクの位置を検出し、MIC をコーデックから正しいピンにルーティングします。また、低抵抗の FET を経由してジャックのグランドをシステムグランドに短絡します。

TS3A226AE には、グランド短絡用の 2 つの低抵抗 (< 100mΩ) FET スイッチが内蔵されています。また、TS3A226AE は、この FET スイッチを介した FM 信号伝送もサポートしています。

特長
  • グランド FET スイッチ (60mΩ 標準値)
  • ヘッドセットの種類の自動検出:
    • 3 極または 4 極 (スリーブまたは RING2 に MIC を搭載)
  • マイクライン スイッチ
  • グランド FET を経由する FM 信号伝送をサポートします
  • クリックノイズとポップノイズの低減
  • VDD 範囲:2.6V~4.7V
  • THD (MIC) :0.002% の代表値
  • 低消費電流:6.5µA (代表値)
  • ±8 kV 接触放電 (IEC 61000-4-2) ESD
  • スリーブ ピンおよび RING2 ピンでの性能
  • YFF パッケージ
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TS3A226AE グランド スイッチのオン抵抗 Ron 低減済み、FM 機能搭載、オーディオ ジャック スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TS3A226AEEVM — TS3A226AE 評価モジュール、自律性オーディオ・ヘッドセット・スイッチ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TS3A226AEEVM TS3A226AE 評価モジュール、自律性オーディオ・ヘッドセット・スイッチ用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TS3A226AE EVM Board User’s Guide (Rev. B) 2013/08/13
証明書 TS3A226AEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。