TPUL1X1000-EVM

TPUL1X1000 評価基板

TPUL1X1000-EVM

ご注文はこちら

概要

この EVM を使用すると、TPUL デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。K=1 と K=1000 のデバイスのフットプリントとサイズの違いを視覚的に確認できます。この基板は、標準および拡張パルス幅 TPUL デバイスに対して同じパルス幅で事前構成されており、ソリューションサイズの違いを示しています。

特長
  • 標準的なパルス幅モノステーブル マルチバイブレータと、パルス幅が拡張されたモノステーブル
  • さまざまなタイプの抵抗とコンデンサをサポートしています
  • 内蔵のボタンと LED を使用して迅速な評価が可能です
コンフィギュラブル ゲート
TPUL2T323-Q1 車載、1000x 対応、TTL 入力、CLR REでトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ

 

パルス、および遅延ジェネレータ
TPUL2G123 2 チャネル、モノステーブル、RC 構成可能、パルスジェネレータ TPUL2G123-Q1 Automotive 2ch retriggerable monostable RC configurable pulse generator, trigger on CLR RE TPUL2T323 1000x、TTL 入力、CLR RE でトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPUL1X1000-EVM — TPUL1X1000 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPUL1X1000-EVM TPUL1X1000 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPUL1x1000-EVM User's Guide PDF | HTML 2025/02/03
証明書 TPUL1x1000-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。