TPSM8S6C24SEVM-1PH
TPSM8S6C24 評価基板
TPSM8S6C24SEVM-1PH
概要
TPSM8S6C24EVM-1PH 評価基板 (EVM) は、シングル出力構成の TPSM8S6C24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 5V ~ 16V、出力電圧は 1.2V、最大出力電流は 35A です。TPSM8S6C24SEVM-1PH を使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミング (設定) と監視が可能です。
特長
- 1.2V の安定化出力で、最大 35A DC の出力電流を供給
- 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
- PMBus コネクタ経由で、USB アダプタと容易に接続可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM8S6C24SEVM-1PH — TPSM8S6C24 の評価基板
TPSM8S6C24SEVM-1PH — TPSM8S6C24 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8S6C24 Power Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/11/28 | ||
証明書 | TPSM8S6C24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/31 |