TPSM8D6C24EVM-2V0
TPSM846D24 2.95V ~ 16V 入力、0.8V と 1.2V のデュアル出力、各 35A の出力電流、パワー モジュールの評価基板
TPSM8D6C24EVM-2V0
概要
TPSM8D6C24EVM-2V0 評価基板 (EVM) は、デュアル出力構成の TPSM8D6C24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 2.95V ~ 16V で、各出力電圧は 0.8V と 1.2V でそれぞれ 35A を供給できます。TPSM8D6C24 を使用する場合、PMBus® インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
特長
- 0.8V と 1.2V の各レギュレーション済み出力で、それぞれ最大 35A DC の出力電流を供給
- 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
- PMBus コネクタ経由で、次のものと容易に接続可能:
USB と GPIO を接続する USB インターフェイス アダプタ評価基板 (EVM)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM8D6C24EVM-2V0 — TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module
TPSM8D6C24EVM-2V0 — TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPSM8D6C24EVM-2V0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/14 | |||
| 証明書 | TPSM8D6C24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/25 |