TPSM8D6B24EVM-2V0
TPSM8D6B24 評価基板
TPSM8D6B24EVM-2V0
概要
TPSM8D6B24EVM-2V0 評価基板 (EVM) は、デュアル出力構成の TPSM8D6B24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 2.95V ~ 16V で、各出力電圧は 1.8V と 3.32V でそれぞれ 25A を供給できます。TPSM8D6B24 を使用する場合、PMBus™ インターフェイス経由のプログラミング (設定) と監視が可能です。
特長
- 1.8V と 3.32V の各安定化出力で、それぞれ最大 25A DC の出力電流を供給
- 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
- PMBus™ コネクタ経由で、TI の USB アダプタと容易に接続可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM8D6B24EVM-2V0 — TPSM8D6B24 の評価基板
TPSM8D6B24EVM-2V0 — TPSM8D6B24 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8D6B24 Power Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/08/22 | ||
| 証明書 | TPSM8D6B24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/19 |