TPSM861257EVM

TPSM861257 QFN パッケージ、3V 〜 16V の入力電圧、1A、強制 CCM、降圧モジュールの評価基板

TPSM861257EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM861257 は、D-CAP3™ 制御モードの単相同期整流降圧コンバータ モジュールであり、入力電圧範囲は 3V~17V で、最大 1A の連続電流に対応しています。TPSM861257 は FCCM モードで動作します。TPSM861257 は、出力電圧の調整が可能です。TPSM861257EVM は、TPSM861257 コンバータ モジュールの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。

特長
  • 3V ~ 17V の入力電圧範囲
  • 3.3V の出力電圧 (調整可能)
  • 1A の連続出力電流
  • 軽負荷時の FCCM
  • 高速過渡 D-CAP3™ 制御モード
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM861257 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V の入力電圧範囲、FCCM (強制連続導通モード) モード対応、1A 同期整流降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM861257EVM — TPSM861257 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A forced-CCM buck module in QFN package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM861257EVM TPSM861257 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A forced-CCM buck module in QFN package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/02/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。