TPSM84824EVM-013
TPSM84824、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A のパワー モジュールの評価ボード
TPSM84824EVM-013
概要
TPSM84824 評価ボードは、最大 8.0A の電流を供給する TPSM84824 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 17V です。出力電圧範囲は、0.6V ~ 10V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84824 の反転動作を容易に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 最大 8.0A の出力電流
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 10V
- 過渡応答の改善
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A 電源モジュールの評価ボード
TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A 電源モジュールの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/06/23 | ||
| 証明書 | TPSM84824EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |