TPSM843A26EVM

TPSM843A26 同期整流降圧モジュールの評価基板

TPSM843A26EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM843A26 評価基板 (EVM) は、4V ~ 18V の入力で動作し、最大 16A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧モジュールです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を、ゲート ドライブ回路、インダクタ、基本的な受動部品とともに、TPSM843A26 パッケージの内部に組み込んでいます。MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、TPSM843A26 の効率は高く、出力電流が大きい場合でも接合部温度を低く保つことができます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているため、このモジュールを外部クロック ソース (供給源) に同期させることができます。外部デバイダを使用して、調整可能な出力電圧を実現することができます。

特長
  • 小型ソリューション向けの設計
  • FSEL、MSEL、VOUT の設定を評価するためのジャンパを搭載
  • 4V ~ 18V の入力電圧に対応、公称 12V
  • デフォルトは 1.0V の出力電圧、最大 16A の出力電流 
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM843A26 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、16A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM843A26EVM — TPSM843A26 同期整流降圧モジュールの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM843A26EVM TPSM843A26 同期整流降圧モジュールの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM843A26EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/04/17
証明書 TPSM843A26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023/04/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。