TPSM843620EVM

TPSM843620 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPSM843620EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM843620 評価基板 (EVM) は、4V ~ 18V の入力で動作し、最大 6A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧モジュールです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を、ゲート ドライブ回路、インダクタ、基本的な受動部品とともに、TPSM843620 パッケージの内部に組み込んでいます。MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、TPSM843620 の効率は高く、出力電流が大きい場合でも接合部温度を低く保つことができます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているため、このモジュールを外部クロック ソース (供給源) に同期させることができます。外部デバイダを使用して、調整可能な出力電圧を実現することができます。TPSM843620 の SYNC/FSEL ピンと MODE ピンを使用して、選択可能なスイッチング周波数、ソフト スタート時間、電流制限、内部補償を設定することができます。

特長
  • デフォルトで 1MHz のスイッチング周波数
  • MODE ピンと FSEL ピンに対応する複数のジャンパ
  • 3 ステート バッファ
  • 入力電圧範囲:4.0V ~ 18V、12V (公称値)
  • 6A で l1.0V の出力
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM843320 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、3A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843320E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843620 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843620E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、6A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843820 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、8A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843820E 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、8A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for 4-V to 18-V input, 6-A, step-down power module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM843620EVM TPSM843620 evaluation module for 4-V to 18-V input, 6-A, step-down power module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM843620 SWIFT™ Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/10/25
証明書 TPSM843620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。