TPSM843521EVM

TPSM843521 evaluation board

TPSM843521EVM

ご注文はこちら

概要

The TPSM843521EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPSM843521 module. The evaluation module is configured to operate from input voltage range of 3.8V to 18V and produce a regulated 5.0V output with up to 5A load current. Most settings of the device can be easily adjusted or set through resistors and jumpers, such as operation mode, soft-start time, and switching frequency.

特長
  • 3.8V to 18V input voltage range
  • 0.6V to 9V output voltage range
  • Support 5A continuous output current
  • Selectable Eco-mode and forced continuous conduction modulation (FCCM) mode
  • Adjustable switching frequency
  • Ease of use
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM843321 3.8V ~ 18V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール TPSM843521 3.8V ~ 18V 入力、5A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM843521EVM — TPSM843521 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM843521EVM TPSM843521 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM843521 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025/03/24
証明書 TPSM843521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。