TPSM84212EVM-888
TPSM84212 12V、1.5A パワーモジュールの評価基板
TPSM84212EVM-888
概要
TPSM84212EVM-888 評価基板 (EVM) は、最大 1.5A の電流を供給する TPSM84212 パワーモジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、14.5V ~ 28V です。出力電圧は 12.0V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84212 の反転動作を容易に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:14.5V ~ 28V
- 最大 1.5A の出力電流
- 12V 固定出力電圧
- 標準 TO-220 パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM84212EVM-888 — TPSM84212 12V、1.5A 電源モジュールの評価モジュール
TPSM84212EVM-888 — TPSM84212 12V、1.5A 電源モジュールの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide | 2017/06/27 | |||
| 証明書 | TPSM84212EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |