TPSM84203EVM-888

TPSM84203 3.3V、1.5A パワーモジュールの評価基板

TPSM84203EVM-888

ご注文はこちら

概要

TPSM84203EVM-888 評価基板 (EVM) は、最大 1.5A の電流を供給する TPSM84203 パワーモジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 28V です。出力電圧は 3.3V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84203 の反転動作を容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 28V
  • 最大 1.5A の出力電流
  • 3.3V 固定出力電圧
  • 標準 TO-220 パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM84203 1.5A、28V 入力、3.3V 出力 TO-220 電源モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM84203EVM-888 — TPSM84203 3.3V、1.5A 電源モジュールの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM84203EVM-888 TPSM84203 3.3V、1.5A 電源モジュールの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 2017/06/27
証明書 TPSM84203EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02