TPSM831D31EVM
TPSM831D31、8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus のパワー モジュール評価基板
TPSM831D31EVM
概要
TPSM831D31 評価基板 (EVM) は、最大 120A 出力 B で最大 40A の電流に対応する TPSM831D31 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 8V ~ 14V です。出力電圧範囲は 0.25V ~ 1.52V です。この評価基板を使用すると、TPSM831D31 の動作を簡単に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:8V ~ 14V
- デュアル出力、出力A:120A、出力 B:40A
- 出力電圧範囲、出力 A および B:0.25V ~ 1.52V
- 15mm x 48mm のパッケージ
- PMBus による構成が可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM831D31EVM — TPSM831D31 8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus 電源モジュールの評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPSM831D31EVM — TPSM831D31 8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus 電源モジュールの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM831D31EVM User's Guide | 2018/08/23 | |||
技術記事 | Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC | PDF | HTML | 2019/02/09 |