TPSM82916EVM
TPSM82916 評価基板
TPSM82916EVM
概要
TPSM82916 評価基板 (EVM) (SR073) を使用すると、TPSM82916 および TPSM82914 を簡単に評価できます。SR073 は 6A の TPSM82916 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、1.2V の出力電圧を供給します。TPSM82916 はノイズが非常に小さい製品です。そのため、ノイズに敏感な回路を設計する場合、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータに代わる高効率な選択肢として採用できます。
特長
- 小さい出力 1/f ノイズ:20μV RMS 未満 (100Hz ~ 100kHz)
- 小さい出力電圧リップル:10μV RMS 未満 (フェライト ビーズの後)
- 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
- スペクトラム拡散変調 (オプション)
- ±1% の出力電圧精度 (全温度範囲)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82916EVM — TPSM82916 evaluation module
TPSM82916EVM — TPSM82916 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82916 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/10/17 | ||
| 証明書 | TPSM82916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/10/16 |