TPSM82912EVM

TPSM82912 2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュールの評価基板

TPSM82912EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM82912評価基板 (EVM) (BSR213) を使用すると、TPSM82912 を簡単に評価できます。TPSM82912 と TPSM82913 は、低ノイズ (20μVRMS 未満) かつ低リップル (10μVRMS 未満)、互いにピン互換性のある降圧パワー モジュールで、小型の 4.5mm x 5.5mm QFN パッケージに封止済みです。BSR213-001 は、3A の TPSM82913 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR213-002 は 2A の TPSM82912 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を生成します。

特長
  • 低ノイズ(20μVRMS 未満)
  • 低出力電圧リップル(10μVRMS 未満)
  • 入力電圧範囲:3V ~ 17V
  • 出力電流:2A
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82912 フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17V、2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール TPSM82913 フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V の入力電圧 (VIN)、3A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82912EVM — TPSM82912 2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュールの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82912EVM TPSM82912 2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュールの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/10/05
証明書 TPSM82912EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。