TPSM82903EVM

TPSM82903 インダクタ内蔵、3V 〜 17V 入力、3A、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板

TPSM82903EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM82903EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、インダクタ内蔵、小型の 3.0-mm × 2.8-mm MicroSiP™ パッケージ封止、降圧コンバータ モジュールである TPSM82903 を簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲で動作し、1.2V の出力電圧を供給します。TPSM82903 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータ モジュールであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに12V 入力電圧や、1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。

特長
  • 4-µA Iq
  • 40mm² の合計ソリューション サイズ
  • 3V ~ 17V の入力電圧範囲
  • 1.2V の出力電圧
  • 3A の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82901 インダクタ内蔵、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール TPSM82902 インダクタ内蔵、3V ~ 17V、2A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール TPSM82903 インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82903EVM TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPSM82903EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) PDF | HTML 2023/11/21
ユーザー・ガイド TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/03/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。