TPSM82902EVM
TPSM82902 インダクタ内蔵、2A 降圧 (バック) コンバータの評価基板
TPSM82902EVM
概要
TPSM82902 評価基板 (EVM) (BSR188-002) を使用すると、インダクタ内蔵、小型の 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ パッケージ封止、降圧コンバータ モジュールである TPSM82902 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2A の TPSM82902 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を供給
特長
- 静止電流 (Iq):4μA
- 40 mm² のトータル ソリューション サイズ
- 入力電圧範囲:3V ~ 17V
- 1.8V 出力電圧
- 出力電流:2A
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82902EVM — TPSM82902 インダクタ内蔵、2A 降圧 (バック) コンバータの評価基板
TPSM82902EVM — TPSM82902 インダクタ内蔵、2A 降圧 (バック) コンバータの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/03/01 | |||
| 証明書 | TPSM82902EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/11/12 |