TPSM82901EVM

TPSM82901 インダクタ内蔵、1A 降圧 (バック) コンバータの評価基板

TPSM82901EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM82901 評価基板 (EVM) (BSR188-001) を使用すると、インダクタ内蔵、小型の 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ パッケージ封止、降圧コンバータ モジュールである TPSM82901 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、1A の TPSM82901 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を供給

特長
  • 静止電流 (Iq):4μA
  • 40 mm² のトータル ソリューション サイズ
  • 入力電圧範囲:3V ~ 17V
  • 3.3V 出力電圧
  • 出力電流:1A
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82901 インダクタ内蔵、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82901EVM — 3V to 17V, 1A, Low-Iq, Synchronous Buck Converter in uSIP Package EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82901EVM 3V to 17V, 1A, Low-Iq, Synchronous Buck Converter in uSIP Package EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/03/01
証明書 TPSM82901EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。