TPSM82866AA0SEVM
TPSM82866A インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm x 1.4mm、6A パワー モジュールの評価基板
TPSM82866AA0SEVM
概要
TPSM82866AA0SEVM 評価基板(EVM)を使用すると、DCS-Control を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.4mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みの TPSM82866A を評価できます。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を受け入れ、1% 精度で 1.2V の出力電圧を供給します。TPSM82866A は高効率かつ小型で超薄型のソリューションであり、FPGA と CPU と ASIC のコア電圧向け電源、光学モジュール、医療用画像処理、産業用運搬機器、ファクトリ オートメーションとファクトリ制御、航空宇宙と防衛、スペースに制約のあるその他のアプリケーションなど、多様なアプリケーションのポイント オブ ロード (POL) 電源に適しています。
特長
- オーバー モールド QFN パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 6A のパワー モジュール
- 3.5mm x 4mm のパワー モジュールは、35mm2 のトータル ソリューション サイズを実現
- 1.4mm の高さ
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 1.2V のプログラム型出力電圧 (包括的な調整が可能、または 13 種類の事前設定済み電圧からの選択が可能)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82866AA0SEVM — TPSM82866A evaluation module 6-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.4-mm power module with integrated inductor
TPSM82866AA0SEVM — TPSM82866A evaluation module 6-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.4-mm power module with integrated inductor
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8286xAA0xEVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/21 | ||
| 証明書 | TPSM82866AA0SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/09/13 |