TPSM82864AA0HEVM
TPSM82864A 4A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 電源モジュール、インダクタ内蔵の評価基板
TPSM82864AA0HEVM
概要
TPSM82864AA 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82864A を評価できます。この製品は、DCS-Control 機能を搭載したピン互換の 4A 降圧パワー モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.8mm のオーバー モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.2V の出力電圧を供給します。
特長
- オーバー モールド QFN パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 4 A のパワー モジュール
- 3.5mm x 4mm のパワー モジュールは、35 mm² のトータル ソリューション サイズを実現
- 1.8 mm 高
- 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
- 1.2V のプログラム (事前設定) 済み出力電圧 (包括的な調整が可能、または 13 種類の事前設定済み電圧から1 の選択が可能)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module
TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8286xAA0xEVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/21 | ||
証明書 | TPSM82864AA0HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/29 |