TPSM828303AEVM-245

TPSM828303A インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータ モジュールの評価基板

TPSM828303AEVM-245

ご注文はこちら

概要

TPSM828303AEVM-245 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM828303 を評価できます。この製品は、インダクタを内蔵した 3A 降圧パワー モジュールであり、3.0 x 3.0 x 2.0mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換します。DCS-Control トポロジをベースとしており、小さい出力静電容量を使用して高速過渡応答を実現します。内部基準電圧により、最低 0.5V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が -40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM828303 インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.25V ~ 5.5V、3A、低ノイズの降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  • 入力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 4.5V
  • 優れた EMI 特性 (コンデンサ内蔵)
  • 1% のフィードバック精度

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM828303AEVM-245 — TPSM828303A インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータ モジュールの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM828303AEVM-245 TPSM828303A インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータ モジュールの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82830xAEVM-245 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/07/26
証明書 TPSM828303AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/07/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。