TPSM828302AEVM-245
TPSM828302A 高効率 2A 降圧コンバータ モジュール用の評価基板
TPSM828302AEVM-245
概要
TPSM828302AEVM-245 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM828302 を評価できます。この製品は、インダクタを内蔵した 2.0A 降圧パワー モジュールであり、3.0 x 3.0 x 2.0mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換します。DCS-Control トポロジをベースとしており、小さい出力静電容量を使用して高速過渡応答を実現します。内部基準電圧により、最低 0.5V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が -40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。
特長
- 入力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
- 出力電流:2.0A
- 調整可能な出力電圧範囲:0.5V ~ 4.5V
- 優れた EMI 特性 (コンデンサ内蔵)
- 1% のフィードバック
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM828302AEVM-245 — TPSM828302A evaluation module for 2-A high-efficiency step-down converter module
TPSM828302AEVM-245 — TPSM828302A evaluation module for 2-A high-efficiency step-down converter module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82830xAEVM-245 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/07/26 | ||
| 証明書 | TPSM828302AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/07/26 |