TPSM82823EVM-080
TPSM82823 インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82823EVM-080
概要
TPSM82823EVM-080 評価基板(EVM)を使用して、DCS-Control を搭載したピン互換の 3A 降圧パワー モジュールで、2mm×2.5mm の uSiL パッケージに封止済みのTPSM82823 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1.1mm に抑えています。TPSM82823 は、光学モジュール、組込みカメラ システム、スペースに制約のある他のアプリケーションなど、多様なアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) モジュールに適した、高効率、小型のソリューションです。
特長
- 3A の出力電流
- インダクタ内蔵
- 高速過渡応答
- 23-mm2 トータル ソリューション サイズ
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 3-A step-down converter with integrated inductor evaluation module
TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 3-A step-down converter with integrated inductor evaluation module
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021/11/12 | |||
| 証明書 | TPSM82823EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/30 |