TPSM82821AEVM-127
TPSM82821A インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、1A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82821AEVM-127
概要
TPSM82821AEVM-127評価基板(EVM)は、TPSM82821Aパワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TPSM82821A は、IC とインダクタを内蔵しており、23mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。
特長
- 総ソリューションサイズ:23mm²
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 強制 PWM モード
- 出力電流:1A
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82821AEVM-127 — TPSM82821A evaluation module, 1-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode
TPSM82821AEVM-127 — TPSM82821A evaluation module, 1-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPSM82821AEVM-127 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/11/16 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021/11/12 | |||
| 機能安全情報 | TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) | PDF | HTML | 2021/09/27 |