TPSM82816PEVM-062

TPSM82816 評価基板

TPSM82816PEVM-062

ご注文はこちら

概要

TPSM82816 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82816 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、2.5mm × 3mm × 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、最大 6V の入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。

特長
  • MagPack パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 6A のパワー モジュール
  • 2.5mm x 3mm のパワー モジュールは、高さ 1.95mm で 46mm² のトータル ソリューション サイズを実現
  • 優れた放熱特性 (θJA = 26.6℃/W)
  • 外部クロックに同期可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82816 オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、6A 降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82816PEVM-062 — TPSM82816 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82816PEVM-062 TPSM82816 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC858.ZIP (1783 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8281xPEVM-062 MagPack™ Technology 3A/6A Power Module with Frequency Sync Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/07/03
技術記事 MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/08/05
証明書 TPSM82816PEVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/05/30