TPSM82816EVM-089
TPSM82816 インダクタ内蔵、6A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82816EVM-089
概要
TPSM82816EVM-089 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82816 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、3mm x 4mm x 1.6mm の MicroSiP パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.7V ~ 6Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。
特長
- インダクタ内蔵、出力電流 6A のパワー モジュール
- 3mm x 4mm のパワー モジュールは、60mm² のトータル ソリューション サイズを実現
- 1.6 mm 高
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
- 外部クロックに同期可能
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82816EVM-089 — TPSM82816 evaluation module for 6-A step-down converter with integrated inductor
TPSM82816EVM-089 — TPSM82816 evaluation module for 6-A step-down converter with integrated inductor
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8281xEVM-089 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/12/09 | ||
| 証明書 | TPSM82816EVM-089 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/12/01 |