TPSM82813PEVM-062
TPSM82813 評価基板
TPSM82813PEVM-062
概要
TPSM82813 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82813 を評価できます。この製品は、周波数同期機能を搭載したピン互換の 3A 降圧パワー モジュールであり、2.5mm × 3mm × 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、最大 6V の入力電圧に対して、1% の精度で 1.8V の出力電圧を供給します。
特長
- MagPack パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 3A のパワー モジュール
- 2.5mm x 3mm のパワー モジュールは、高さ 1.95mm で 46mm² のトータル ソリューション サイズを実現
- 優れた放熱特性 (θJA = 27.4℃/W)
- 外部クロックに同期可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82813PEVM-062 — TPSM82813 の評価基板
TPSM82813PEVM-062 — TPSM82813 の評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8281xPEVM-062 MagPack™ Technology 3A/6A Power Module with Frequency Sync Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/07/03 | ||
| 証明書 | TPSM82813PEVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/05/30 |