TPSM82480EVM-002
TPSM82480 5.5-V 入力、6-A、インダクタ内蔵降圧コンバータの評価基板
TPSM82480EVM-002
概要
TPSM82480EVM-BSR002 評価基板 (EVM) は、TPSM82480 の動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。TPSM82480 はインダクタを内蔵した小型の 7.9 x 3.6 mm² のMOP パッケージで出荷されます。
特長
- デュアル位相電流モード トポロジ
- 6A の出力電流
- 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
- 位相シフト動作
- 調整可能なソフト スタート
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 インダクタ統合型、5.5V 入力、6A 降圧コンバータの評価モジュール
TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 インダクタ統合型、5.5V 入力、6A 降圧コンバータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82480EVM-002 Evaluation Module | 2017/08/02 | |||
| 証明書 | TPSM82480EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |