TPSM81033EVM-035
TPSM81033 評価基板
TPSM81033EVM-035
概要
TPSM81033EVM-035 は、出力電圧を 5V に設定することで、TPSM81033 デバイスを評価するための迅速なセットアップを可能にします。
TPSM81033 は、同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源に使用できます。TPSM81033 は、全温度範囲にわたって 5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限が可能です。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:2.2V ~ 5.5V
- 軽負荷時の自動 PFM モードまたは強制 PWM モードをピン選択可能
- シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM81033EVM-035 — TPSM81033 の評価基板
TPSM81033EVM-035 — TPSM81033 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM81033EVM-035 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/11/07 | ||
| 技術記事 | MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/08/05 | |
| 証明書 | TPSM81033EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/04/26 |