TPSM63610EVM

TPSM63610 36V 入力、1V ~ 20V、8A 出力、降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM63610EVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) を採用すると、複数のジャンパとテスト ポイントを使用して、デバイスの機能の構成とテストをその場で実行し、TPSM63610 パワー モジュールを簡単に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM63610 をエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:6V ~ 36V
  • デフォルトの出力電圧は 5V。ジャンパで調整可能な出力電圧は 3.3V または 5V
  • デフォルトのスイッチング周波数は 1MHz。ジャンパで調整可能なスイッチング周波数:2.2MHz、1.4MHz、1MHz、700kHz、または 400kHz
  • 入力差動 EMI フィルタを搭載し、評価基板 (EVM) 底面で実施する準拠試験に対応
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM63610 7.5mm x 6.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、高密度、36V 入力、1V ~ 20V 出力、8A パワー モジュール TPSM63610E 高密度、36V 入力、1V ~ 20V 出力、8A パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM63610EVM — TPSM63610 36V 入力、1V ~ 20V、8A 出力、降圧パワー・モジュールの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM63610EVM TPSM63610 36V 入力、1V ~ 20V、8A 出力、降圧パワー・モジュールの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM63610EVM Buck Regulator Evaluation Module's User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/31
証明書 TPSM63610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。