TPSM5D1806EVM
4.5-V~15-V入力、デュアル0.5-V~5.5-V、6-A出力、パワー モジュール評価ボード
TPSM5D1806EVM
概要
TPSM5D1806EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5D1806 パワー モジュールを 2 個の 6A 出力、または組み合わせて 12A のシングル出力にしたときの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 15V です。出力電圧の範囲は、0.5V ~ 5.5V です。この評価ボードを使用すると、TPSM5D1806 の動作を簡単に評価できます。
特長
- 4.5V ~ 15V の入力電圧範囲
- 1 個のデバイスでデュアル出力、または 1 個のデバイスで並列出力
- 0.5V ~ 5.5V の出力電圧範囲
- 8mm x 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM5D1806EVM — 4.5V ~ 16V 入力、デュアル 0.5V ~ 5.5V、6A 出力パワー・モジュールの評価ボード
TPSM5D1806EVM — 4.5V ~ 16V 入力、デュアル 0.5V ~ 5.5V、6A 出力パワー・モジュールの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM5D1806 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/04/23 | ||
| 証明書 | TPSM5D1806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/05/29 |