TPSM560R6EVM

TPSM560R6 4.2V~60V 入力、1V~6V、600mA 出力、パワー モジュールの評価基板

TPSM560R6EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM560R6EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM560R6 パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.2V ~ 60V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 6V です。この評価ボードを使用すると、TPSM560R6 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 4.2V ~ 60V の入力電圧範囲
  • 最大 600mA の出力電流
  • 1V ~ 6V の出力電圧範囲
  • 5mm × 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM560R6 4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 6V 出力、0.6A 降圧モジュール、5mm x 5.5mm x 4mm QFN に封止
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM560R6EVM — TPSM560R6 evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 6-V, 600-mA output, power module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM560R6EVM TPSM560R6 evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 6-V, 600-mA output, power module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPSM560R6EVM PDF | HTML 2021/08/03
証明書 TPSM560R6EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/06/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。