TPSM5601R5H-IBBEVM
TPSM5601R5H 4.2V ~ 60V 入力、1.5A 出力、反転型昇降圧パワー モジュールの評価ボード
TPSM5601R5H-IBBEVM
概要
TPSM5601R5H-IBB-EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5601R5H パワー モジュールを反転昇降圧 (IBB) トポロジで構成しており、その結果、出力電圧を反転 (負電圧出力) しています。また、この評価基板は、オフセット電圧に関連する問題を低減するための追加レベル シフト回路も搭載しています。この評価ボードを使用すると、TPSM5601R5H の反転動作を容易に評価できます。
特長
- 広い入力電圧範囲
- 最大 1.5A の出力電流
- -1V ~ -16V の出力電圧範囲
- 5mm x 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module
TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Using the TPSM5601R5H-IBB-EVM | PDF | HTML | 2021/09/08 |