TPSM41625EVM

4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、25A パワー モジュールの評価ボード

TPSM41625EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM41625 評価基板 (EVM) は、最大 25A の電流に対応する TPSM41625 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 4V ~ 16V です。出力電圧範囲は 0.6V ~ 7.1 V です。この評価基板を使用すると、TPSM41625 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 4V~16V の入力電圧範囲
  • 最大 25A の出力電流
  • 0.6V ~ 7.1V の出力電圧範囲
  • 10mm x 16mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM41625 4V ~ 16V、25A、スタッカブル・パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM41625EVM — 4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、25A パワー・モジュールの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM41625EVM 4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、25A パワー・モジュールの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM416x5 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/05/06
証明書 TPSM41625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/08/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。