TPSM41615EVM
4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、15A パワー モジュールの評価ボード
TPSM41615EVM
概要
TPSM41615 評価基板 (EVM) は、最大 15A の電流に対応する TPSM41615 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 4V ~ 16V です。出力電圧範囲は 0.6V ~ 7.1 V です。この評価基板を使用すると、TPSM41615 の動作を簡単に評価できます。
特長
- 4V~16V の入力電圧範囲
- 最大 15A の出力電流
- 0.6V ~ 7.1V の出力電圧範囲
- 10mm x 16mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM41615EVM — 4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、15A パワー・モジュールの評価ボード
TPSM41615EVM — 4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、15A パワー・モジュールの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM416x5 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/05/06 | ||
| 証明書 | TPSM41615EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/08/04 |