TPSM365R15EVM

TPSM365R15 150mA、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM365R15EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM365R15 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー モジュールである TPSM365R15 を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM365R15 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト ポイントを搭載しているため、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストすることができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM365R15 をエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
  • 出力電圧を 1V~12V の範囲で調整可能
  • 300kHz ~ 2.2MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM365R1 3V ~ 65V 入力、1V ~ 15V 出力、0.1A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール TPSM365R15 3V ~ 65V 入力、1V ~ 16V 出力、0.15A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM365R15EVM — TPSM365R1 evaluation module for 0.15-A synchronous step-down power module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM365R15EVM TPSM365R1 evaluation module for 0.15-A synchronous step-down power module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM365R15EVM, TPSM365R15FEVM User's Guide PDF | HTML 2023/09/13
証明書 TPSM365R15EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/09/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。