TPSM33625FEVM
TPSM33625 2.5A、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板
TPSM33625FEVM
概要
TPSM33625F 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー モジュールである TPSM33625 を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM33625 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト ポイントを搭載しているので、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストして、TPSM33625 を容易に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM33625 をエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- 出力電圧を 1V~15V の範囲で調整可能
- 外部同期機能を搭載し、1MHz の固定スイッチング周波数で動作
- 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM33625FEVM — TPSM33625 2.5A、同期整流降圧パワー・モジュールの評価基板
TPSM33625FEVM — TPSM33625 2.5A、同期整流降圧パワー・モジュールの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM33625EVM, TPSM3365F Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/22 | ||
| 証明書 | TPSM33625FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/11/21 |