TPSM33625EVM

TPSM33625 2.5A、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM33625EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM33625 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー モジュールである TPSM33625 を評価できます。この評価基板を使用すると、TPSM33625 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト ポイントを搭載しているので、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストすることができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM33625 をエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
  • 出力電圧を 1V~15V の範囲で調整可能
  • 200kHz~2.2MHz の可変スイッチング周波数
  • 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM33615 3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、1.5A、同期整流降圧パワー モジュール TPSM33625 3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、2.5A、同期整流降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM33625EVM — TPSM33625 power module evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 12-V, 2.5-A output, PFM mode

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM33625EVM TPSM33625 power module evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 12-V, 2.5-A output, PFM mode

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM33625EVM, TPSM3365F Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/22
証明書 TPSM33625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/05/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。